Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 37.1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 20 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 18 | Nennstrom(A) | 76 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 25 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 4 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften