Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-1611/1000-542 |
2002-1911/1000-541 |
2002-1911/1000-836 |
2002-1911/1000-867 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 57.20 | 13.4 | ||
818.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 57.60 | 15.298 | |
659.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | ||
659.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 57.60 | 24.201 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 6.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 6.3 |
Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherungsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + schwenkbarer Sicherungshalter | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften