Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennspannung(V) | 550 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften