• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2022

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2022

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2022-2204
2022-2217
2022-2227
2022-2234
2022-2247
2022-2257
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

1.78 €

Verfügbar 2 Arbeitstage BlauN-

5.98 €

Verfügbar 2 Arbeitstage GrauN-

2.48 €

Verfügbar 2 Arbeitstage GrauL-

3.27 €

Verfügbar 2 Arbeitstage BlauN+ Etikett

7.40 €

Verfügbar 2 Arbeitstage GrauN+ Etikett

2.63 €

Verfügbar 2 Arbeitstage GrauL+ Etikett

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 28 Nennspannung(V) 690 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 2
Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Dual-Port-Basisterminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support