Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-627 |
280-649 |
280-829 |
280-868 |
280-869 |
280-870 |
280-876 |
280-880 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 50 | 52.50 | 10 | 400 | 3 | Grau | L | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 50 | 52.50 | 10 | 400 | 3 | Grau | L | ||
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 50 | 52.50 | 10 | 400 | 3 | Grau | L | |
301.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | 100 | 28.5 | 16 | 400 | 3 | Grau | L | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | 50 | - | 16 | 250 | - | Grau | Erde | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 100 | 28.5 | 16 | 400 | 3 | Grau | L | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | 100 | 28.5 | 16 | 400 | 3 | Blau | N | ||
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 50 | 28.5 | 16 | 250 | 3 | Orange | - |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Testoption |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften