Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
262-321 |
262-324 |
262-326 |
262-327 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Grau | L | + Fallenschlossbasis | ||
85.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 77 Arbeitstage | 3 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
80.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Orange | - | + Fallenschlossbasis | ||
85.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | Grün-Gelb | Erde | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 7 | Klemmbreite(mm) | 7 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 630 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften