Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2020-267
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 250 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 4.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.50 | Klemmbreite(mm) | 3.50 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 13.5 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 3.24 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Anfangsmodul 2020, die Teilenummer ist 2020-267.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2020-267.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften