Stecker, 3-polig, 770【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-1353
770-233
770-253/062-000
770-273
770-273/073-000
770-293
770-293/081-000
770-293/082-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Farbe Codierung

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 37.5OrangeR

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 37.5WeißA

352.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage -GrauB

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 37.5HellgrünB

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage -HellgrünB

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage 37.5PinkB

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -PinkB

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 37.5PinkB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.9 Produktgröße (Breite)(mm) 30
AWG 20 - 12 Gesamtzahl der Pins 3 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI Industrieprodukte Ja

Technischer Support