Teilenummer
|
---|
770-113/K010-165 |
770-115/K010-165 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Gesamtzahl der Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 250 | 2 + PE | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400 | 400 | 4 + PE |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom (Details)(A) | 25 | AWG | 20 - 12 | Kabeldurchmesser(mm²) | 2 x 0.5 - 4 |
Kabeldurchmesser (max.)(mm²) | 4 | Kabeldurchmesser (min.)(mm²) | 0.5 | Geeignet für Kabel(mm²) | 0.5 - 4 |
Verbindung | Feder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Typ (Sonstiges) | mit Zugentlastungsgehäuse |
Art | Steckerteil | Farbe | Schwarz | Steckertyp | Stecker |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Gesamtzahl der Pins
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften