Netzanschlussklemme, mit PE-Schraubkontakt【250-500 Stk. pro Packung】

Netzanschlussklemme, mit PE-Schraubkontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-4414
294-4415
294-4423
294-4424
294-4425
294-4435
294-4453
294-4475
294-5413
294-5414
294-5415
294-5423
294-5424
294-5425
294-5435
294-5453
294-5455
294-5475
294-8413
294-8415
294-8424
294-8425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG Max. Temperatur
(°C)
Abisolierlänge
(mm)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindungsclip-Funktionen

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500401.518 - 14RTI 125-4CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500401.518 - 14RTI 125-4CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500401.518 - 14RTI 125-4CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500401.518 - 14RTI 125-4CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage ----------

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage 500250502.514-85--

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -500402.518 - 12RTI 125-4CrNiRiegel

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -250502.518 - 12RTI 125-5CrNiRiegel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss
Farbe Weiß Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support