Teilenummer
|
---|
722-832/005-000 |
722-833/005-000 |
722-834/005-000 |
722-835/005-000 |
722-838/005-000 |
722-842/005-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 14 | 5 | 5 | |
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 50 | 21.5 | 5 | 5 | ||
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 29 | 1 | - | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 50 | 36.5 | 1 | - | ||
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 25 | 59 | 1 | - | ||
262.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 89 | 1 | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 630 | Verbindungsrichtung | horizontale Montage |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 11.6 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | PA 66 | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 722 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften