• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbindungsdosenklemme 273

Verbindungsdosenklemme 273

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
273-103
273-243
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Farbe

382.03 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 50017.50.758Dunkelgrau

219.80 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100013.513Transparent

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 400 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
Abisolierlänge(mm) 10 Steckverbindertyp (Kategorie) Schraubklemme Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support