Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

M23 Buchse, winklig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

756-9604/060-000

Teilenummer
756-9604/060-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

82.24 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Polzahl 6 Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 300
Verbindungsrichtung Rechtwinklig Inhalt(Stk.) 1 Anschluss (Komponenten) Löten
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M23-Stecker, gewinkelt Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Steckertyp Stecker
Dichtungstyp Schraub Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor-/Aktor-Steckverbinder Industrieprodukte Ja
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25

Sie befinden sich auf der Seite für M23 Buchse, winklig, die Teilenummer ist 756-9604/060-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-9604/060-000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support