Hersteller-Teilenummer: 723-603
Marke: WAGO
Preis: 3.93 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
723-603
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 630 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23.20 | Produktgröße (Länge)(mm) | 14.3 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 27.5 | Nennstrom (Details)(A) | 12 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | Querschnitt(mm²) | 0.08 -2.5 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 7.5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Gesamtzahl der Pins | 3 | Pins pro Reihe | 3 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 | Typ (Sonstiges) | Reihenklemmen |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 723 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für MCS MIDI Stiftleiste 723, die Teilenummer ist 723-603.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 723-603.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften