Hersteller-Teilenummer: 2009-174
Marke: WAGO
Preis: 7.88 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2009-174
Kompatible Serie | 2009 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 48.6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.15 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2009 |
Gewicht(g) | 2.5 | Art des Zubehörs | Testadapter | Kompatibel mit (Details) | Durchführungsklemmen |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfadapter; für Prüfstecker, die Teilenummer ist 2009-174.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2009-174.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften