• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schachtelbrücker 2002

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-476
2002-478
2002-479
2002-480
2002-481
2002-482
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktgröße (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

78.76 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 29.93.895

109.36 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 40.34.883

125.80 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 45.65.382

126.63 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 50.85.872

156.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 565.4

166.93 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 61.26.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2002 Farbe Hellgrau Inhalt(Stk.) 50
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2002 Art des Zubehörs Versetzte Steckbrücke Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support