Hersteller-Teilenummer: 284-409
Marke: WAGO
Preis: 56.36 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
284-409
Kompatible Serie | 284 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 53 | Produktgröße (Länge)(mm) | 9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 20 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 284 | Gewicht(g) | 5.1 | Art des Zubehörs | Isolierte Zwillingssteckbrücke |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelteilungsquerbrücker 284, die Teilenummer ist 284-409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 284-409.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften