Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Netzgerät 288

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-816

Teilenummer
288-816
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Betriebsspannung(V AC) 230 Min. Betriebsspannung(V AC) 230
Max. Temperatur(°C) +40 Min. Temperatur(°C) 0 Produktgröße (Höhe)(mm) 87
Produktgröße (Breite)(mm) 135 Relaistyp (Kategorie) Zubringer-Modul Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Netzgerät 288, die Teilenummer ist 288-816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-816.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support