Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5204/030-010 |
756-5204/030-020 |
756-5510/030-010 |
756-5510/030-020 |
756-5510/040-010 |
756-5510/040-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 60 | 1 | 4.3 | 3 | ||
364.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 43 Arbeitstage | 60 | 2 | 4.3 | 3 | ||
346.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 1 | 4.3 | 3 | ||
375.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 2 | 4.3 | 3 | ||
397.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 1 | 4.7 | 4 | ||
424.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 43 Arbeitstage | 250 | 2 | 4.7 | 4 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 | Max. Temperatur(°C) | -50 |
Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)
Optionale Eigenschaften