Netzwerkkabel VS-IP20-OE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404340
1404342
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Cable length
(m)

25.50 €

8 21 Arbeitstage 0.5

32.35 €

6 21 Arbeitstage 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5e Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Abschirmungsdetails Zweilagige Abschirmung
Anzahl der Adern 4 Kern (4C) Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9 Farbe Blau
AWG max. 26 Content(pc(s)) 1 Cross section (based on core number) (part 1 + 2) 4 x 0.14 mm2
Cross section (each core) (part 1)(mm²) 0.14 Max. frequency(MHz) 100 Max. temperature range (fixed installation)(ºC) 60
Min. temperature range (fixed installation)(ºC) -25 Max. temperature range (flexible installation)(ºC) 60 Min. temperature range (flexible installation)(ºC) -5
Cable type (category) Network cable Outside diameter(mm) 6.7 Insulation material Polyurethane

Technischer Support