Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407711 |
1408791 |
1411488 |
1411491 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtzahl der Stifte | Verbindung | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | Serie | Art | Gehäusematerial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.33 € | 4 | 7 Arbeitstage | 10 + PE | - | Zugfeder | Kabeleingang (gerade) | Steckersatz mit Steckverbindung | HC-EVO-B10 | - | Kunststoff | |||
60.30 € | 4 | 7 Arbeitstage | 10 + PE | - | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | Steckersatz mit Steckverbindung | HC-EVO-B10 | - | Kunststoff | |||
85.75 € | 3 | 7 Arbeitstage | + PE | - | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | - | HC-EVO-B16 | B10 | Aluminiumdruckguss | |||
95.15 € | 2 | 18 Arbeitstage | 10 + PE | Push-In | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | Stecker-EVO-Set Serie B10 | HC-EVO-B10 | B10 | Aluminiumdruckguss |
Loading...
Inhalt(Set) | 1 | Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckersatz | Gewindegröße | M25 |
IP-Bewertung | IP66 | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtzahl der Stifte
Verbindung
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Serie
Art
Gehäusematerial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften