Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Farbe | Transparent | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt
Anzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften