Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1401608
Teilenummer
|
---|
1401608 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Farbe | Gehäusezubehörtyp (Kategorie) | Case-Funktionen | Material | Art des Zubehörs | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 15 | 5.50 | 2000 | Aluminum | Schiene | perforiert | Stahl | - | - | - | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Tragschiene gelocht, die Teilenummer ist 1401608.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1401608.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Zubehörs
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Farbe
Gehäusezubehörtyp (Kategorie)
Case-Funktionen
Material
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1206476 |
1207640 |
1207650 |
1401763 |
3240262 |
3240571 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Farbe | Gehäusezubehörtyp (Kategorie) | Case-Funktionen | Material | Art des Zubehörs | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Kennzeichnungsstreifen | - | - | Ja | |||
4.59 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
5.16 € | 40 | 7 Arbeitstage | 20 | 35 | 7.50 | 500 | Silberfarben | Schiene | perforiert | Stahl | - | - | - | Ja | |||
26.02 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
19.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | 15 | 2 | - | - | - | Stahl | - | Tragschienenmontage | perforiert | - | |||
18.70 € | 25 | 7 Arbeitstage | 25 | 35 | 15 | 2000 | Silberfarben | Schiene | perforiert | Stahl | - | - | - | Ja |