Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1774674
Nennspannung(V) | 1100 | IP Bewertung | IP68 | Steckerquerschnitt(mm²) | 2.5 -6 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 upto +90 | Prüfstrom(A) | 40 A à 4 mm² |
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | 2.5 -6 mm² | Normen / Zertifizierungszeichen | Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 50.521 |
Sie befinden sich auf der Seite für Photovoltaik-Steckverbinder, 2.5 - 6 mm², die Teilenummer ist 1774674.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1774674.
Teilenummer |
---|
1774687 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Verbindungsrichtung | Steckertyp | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 4 Arbeitstage | [Gerade] Gerade | Stecker | Verbinder |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.