Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker IB L2-M ESTOP-ADAP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2819189

Teilenummer
2819189
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

24.00 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 48 Verbindungsrichtung Y-förmig
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 5 Temperaturbereich(°C) -25 - +90
Anzahl der Stifte 3 Codierung A Gewindeart Anschlussseite M8
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Adapter Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor / Aktor Splitter / Adapter
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker IB L2-M ESTOP-ADAP, die Teilenummer ist 2819189.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2819189.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support