Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steckverbinder QPD

Steckverbinder QPD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1582372
1582638
1582639
1582640
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte

11.25 €

4 Arbeitstage 6250---40 - +854

11.30 €

4 Arbeitstage 7250---40 - +853

11.30 €

4 Arbeitstage 5606 - 102.5 mm² (max)-30 - +954

11.30 €

4 Arbeitstage 41259 - 142.5 mm² (max)-40 - +854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungswinkel(°) 180 Inhalt(Stk.) 1 Farbe Schwarz
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Steckertyp Kabelstecker Steckverbindertyp (Kategorie) Rundstecker
Serie (Steckverbinder) QUICKON Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support