Nennstrom(A) | 1.75 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | rechter Winkel |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Außendurchmesser(mm) | 1.60 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | D | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften