Hersteller-Teilenummer: 1528264
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 12.83 €
Lieferzeit: 56 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1528264
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | Montiert |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 10 | Anzahl der Stifte | 5 |
Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSIP, stecker, M12, B-kodiert, die Teilenummer ist 1528264.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1528264.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften