Hersteller-Teilenummer: 1424177
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 27.93 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424177
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Anzahl der Stifte | 8 |
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbaubuchse SACC-DSI, die Teilenummer ist 1424177.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424177.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften