Teilenummer
|
---|
1620439 |
1620440 |
1620441 |
1620442 |
1620455 |
1620456 |
1620458 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | auf Anfrage | 8 | Muffenstecker | M2.5 Befestigung | |||
- | 8 | auf Anfrage | 8 | Muffenbuchse | M2.5 Befestigung | |||
- | 8 | auf Anfrage | 17 | Muffenstecker | M2.5 Befestigung | |||
- | 8 | auf Anfrage | 17 | Muffenbuchse | M2.5 Befestigung | |||
- | 9 | auf Anfrage | 8 | Muffenbuchse | M3 Befestigung | |||
- | 9 | auf Anfrage | 8 | Muffenstecker | M3 Befestigung | |||
- | 9 | auf Anfrage | 17 | Muffenstecker | M3 Befestigung |
Loading...
Verbindungsrichtung | rechtwinklige Stifte | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 | Nennspannung | 60 V/AC/DC |
Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Gewindeart Anschlussseite | M17 | Dichtungstyp | Speedcon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften