Bussystem-Einbausteckverbinder SACCBP, Buchse M12, D-codiert, Hinterwand- / Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1534588
1534591
1534614
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

47.31 €

4 72 Arbeitstage 0.5

50.48 €

4 72 Arbeitstage 1

75.87 €

3 72 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Außendurchmesser(mm) 0.98
Steckerquerschnitt(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung D Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Eingebaut

Technischer Support