Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1551529

Teilenummer
1551529
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.79 €

12 84 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 250
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung D
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Eingebaut

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1551529.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551529.

Technischer Support