Hersteller-Teilenummer: 3029965
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 676.65 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3029965
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 49 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 113 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleitstegklemme SGSK, die Teilenummer ist 3029965.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3029965.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften