Hersteller-Teilenummer: 3026272
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 498.60 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3026272
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 51 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 91 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Messwandler-Trennklemme URTK, die Teilenummer ist 3026272.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3026272.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften