Teilenummer
|
---|
3248100 |
3248101 |
3248115 |
3248116 |
3248125 |
3248126 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 300 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8-10 | PA | Ja | |||
0.68 € | 300 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8-10 | - | Ja | |||
0.74 € | 250 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 3.5 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | - | - | - | - | |||
0.74 € | 250 | 21 Arbeitstage | - | Blau | - | 3.5 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | - | - | - | - | |||
0.76 € | 250 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 24 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8-10 | - | Ja | |||
0.76 € | 250 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 24 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8-10 | - | Ja |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Stifte pro Reihe | 2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften