Hersteller-Teilenummer: 3005841
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 1.74 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3005841
Farbe | Violett | Klemmbreite(mm) | 4.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 42 | Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 1,5 N, die Teilenummer ist 3005841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3005841.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften