• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schutzleiterklemme UK 35-1-PE/N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3008067

Teilenummer
3008067
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

206.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Blau AWG 18 - 2
Klemmbreite(mm) 30.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 630
Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 62
Produktgröße (Länge)(mm) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 30.1 Abisolierlänge(mm) 16(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UK 35-1-PE/N, die Teilenummer ist 3008067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3008067.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support