Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3044597

Teilenummer
3044597
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.13 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 46.9
Produktgröße (Länge)(mm) 65.4 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO-PE, die Teilenummer ist 3044597.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044597.

Technischer Support