Hersteller-Teilenummer: 3060283
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 5.29 €
Lieferzeit: 23 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3060283
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 55.7 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UT 4-TWIN, die Teilenummer ist 3060283.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3060283.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften