Teilenummer
|
---|
3260050 |
3260051 |
3260054 |
3260056 |
3260060 |
3260061 |
3260063 |
3260065 |
3260066 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Klemmbreite (mm) | Inhalt (pc(s)) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 | 10 | 105 | 101 | 20 | 30(max.) | Federkraftklemme | |||
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 20 | 10 | 105 | 101 | 20 | 30(max.) | Federkraftklemme | |||
55.72 € | 6 | 7 Arbeitstage | 8 | Blau | 80 | 3 | 105 | 101 | 80 | 30(max.) | Federkraftklemme | |||
69.65 € | 4 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwarz-Gelb | 100 | 2 | 105 | 101 | 100 | 30(max.) | Federkraftklemme | |||
69.65 € | 4 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwarz-Gelb | 20 | 2 | 96 | - | - | - | Zugfeder | |||
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 | 10 | 96 | - | - | - | Zugfeder | |||
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Schwarz-Gelb | 20 | 10 | 105 | - | - | - | Zugfeder | |||
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 | 10 | 105 | - | - | - | Zugfeder | |||
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 20 | 10 | 105 | - | - | - | Zugfeder |
Loading...
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 10 - 70 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 10 - 70 | Nennspannung(V) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 150 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Klemmbreite(mm)
Inhalt(pc(s))
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften