Teilenummer
|
---|
3076361 |
3076442 |
3247053 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | auf Anfrage | 8 | Blau | 81.2 | 16 - 70 | 3 | |||
- | 2 | auf Anfrage | 10 | Schwarz-Gelb | 101.5 | 16 - 70 | 2 | |||
25.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2 | Schwarz-Gelb | 20.3 | 16 (max.) | 10 |
Loading...
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 25 - 70 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 87.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften