• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Installationsetagenklemme STI 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036220

Teilenummer
3036220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

54.34 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 43 Produktgröße (Länge)(mm) 66
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsetagenklemme STI 4, die Teilenummer ist 3036220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036220.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support