Hersteller-Teilenummer: 1414064
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 6.28 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1414064
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 500 | Nennspannung (Details)(V) | 500 V (bei 4 mm²) |
Nennstrom(A) | 24 | Nennstrom (Details)(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 62 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 7(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Installationsklemme MBKKB, die Teilenummer ist 1414064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1414064.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften