Hersteller-Teilenummer: 3118520
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3118520
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 6.3 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58.4 | Produktgröße (Länge)(mm) | 59.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UK-SILED, die Teilenummer ist 3118520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3118520.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften