Teilenummer
|
---|
0452043 |
1402788 |
1413117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 32 | 28 | 6.2 | 8(max.) | PA | |
304.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 24 - 14 | 5.2 | 0.2 - 2.5 | 0.2 - 2.5 | 26.5 | 26.5 | 5.2 | 7(max.) | PA | |
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | 31.5 | 28 | 5.2 | 8(max.) | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften