Schutzleiterklemme PT 10-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3208745

Teilenummer
3208745
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.45 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 20 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 57 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 49.5 Produktgröße (Länge)(mm) 88.9 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2
Abisolierlänge(mm) 18(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme PT 10-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3208745.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3208745.

Technischer Support