• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schutzleiterklemme SLK 4-EX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0521990

Teilenummer
0521990
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

354.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silberfarben AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 7
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 27 Produktgröße (Breite)(mm) 7
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme SLK 4-EX, die Teilenummer ist 0521990.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0521990.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support