Hersteller-Teilenummer: 3002034
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 2.49 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3002034
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.08 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.08 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Plug & Clip | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 3-MSTB, die Teilenummer ist 3002034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3002034.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften