• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsreihenklemme VBSN 4-FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0854010

Teilenummer
0854010
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

186.91 €

Verfügbar 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 22 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.5
Produktgröße (Länge)(mm) 72 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme VBSN 4-FS, die Teilenummer ist 0854010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0854010.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support