Hersteller-Teilenummer: 3035507
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3035507
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz-Gelb | AWG | 28 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 32 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 56 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme ST 4-FE, die Teilenummer ist 3035507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035507.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften